Menu Search

บานพับเข้ามุมโลหะ

มีในสต็อก

บานพับมุมที่มีมุมหมุนบานพับที่หลากหลาย บานพับเหล่านี้มักใช้งานกับแผงเหล็กกล้าสำหรับการใช้งานภายในขนาดใหญ่

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมตัวเลือกการยึดแบบใช้สกรูและแบบเชื่อมที่จำหน่ายเป็นโซลูชันแบบถาวรและแบบถอดได้ บานพับทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายนี้เหมาะสำหรับการยึดติดทั้งทางซ้ายและทางขวา

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยหล่อ, พอลิเอไมด์ผสมใยแก้ว 30%, สแตนเลส
  • วัสดุหมุด: PA, POM, เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: เคลือบสีฝุ่น ชุบโครเมียม สีพ่น ชุบสังกะสี ผิวด้าน โครเมียมมันวาว สแตนเลส และแบบไม่แต่งผิว
  • ตัวเลือกสี: ดำ เทา และธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมุมหมุนของบานพับ: 105, 130 และ 180 องศา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม สี จบ ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ 5 มีในสต็อก
30.0 mm
Natural
แผ่นโครม
22.0 mm
20.0 mm
165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ 1237 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
พ่นสี
22.0 mm
20.0 mm
165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ 99 มีในสต็อก
30.0 mm
Natural
แผ่นโครม
22.0 mm
20.0 mm
134.7849 ฿ - 149.3476 ฿ 33 มีในสต็อก
30.0 mm
Natural
แผ่นโครม
18.0 mm
28.0 mm
165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ 124 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
พ่นสี
18.0 mm
28.0 mm
165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ 18 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
พ่นสี
18.0 mm
28.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ความกว้างโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in; สังกะสี; ธรรมชาติ

09711215E

ช่วงราคา
183.9116 ฿ - 165.9804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    22.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ความกว้างโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in; สังกะสี; สีดำ

09712215E

ช่วงราคา
183.9116 ฿ - 165.9804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1237 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    22.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ความกว้างโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in; สังกะสี; ธรรมชาติ

09711222E

ช่วงราคา
183.9116 ฿ - 165.9804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    22.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ความกว้างโดยรวม - 28.0 mm | 1.102 in; สังกะสี; ธรรมชาติ

29711215E

ช่วงราคา
149.3476 ฿ - 134.7849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    18.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ความกว้างโดยรวม - 28.0 mm | 1.102 in; สังกะสี; สีดำ

29712215E

ช่วงราคา
183.9116 ฿ - 165.9804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
124 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    18.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ความกว้างโดยรวม - 28.0 mm | 1.102 in; สังกะสี; สีดำ

29712222E

ช่วงราคา
183.9116 ฿ - 165.9804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    18.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm