Menu Search

บานพับเข้ามุมโลหะ

มีในสต็อก

บานพับมุมที่มีมุมหมุนบานพับที่หลากหลาย บานพับเหล่านี้มักใช้งานกับแผงเหล็กกล้าสำหรับการใช้งานภายในขนาดใหญ่

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมตัวเลือกการยึดแบบใช้สกรูและแบบเชื่อมที่จำหน่ายเป็นโซลูชันแบบถาวรและแบบถอดได้ บานพับทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายนี้เหมาะสำหรับการยึดติดทั้งทางซ้ายและทางขวา

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยหล่อ, พอลิเอไมด์ผสมใยแก้ว 30%, สแตนเลส
  • วัสดุหมุด: PA, POM, เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: เคลือบสีฝุ่น ชุบโครเมียม สีพ่น ชุบสังกะสี ผิวด้าน โครเมียมมันวาว สแตนเลส และแบบไม่แต่งผิว
  • ตัวเลือกสี: ดำ เทา และธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมุมหมุนของบานพับ: 105, 130 และ 180 องศา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม สี จบ ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
336.6411 ฿ - 373.0076 ฿ 38 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
พ่นสีดำ
2.5 mm
42.0 mm
291.6057 ฿ - 323.1091 ฿ 81 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
พ่นสีดำ
2.5 mm
42.0 mm
330.783 ฿ - 366.5204 ฿ 3615 มีในสต็อก
34.0 mm
สีดำ
พ่นสีดำ
2.5 mm
34.0 mm
304.2811 ฿ - 337.1587 ฿ 841 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
พ่นสีดำ
2.5 mm
42.0 mm
274.0002 ฿ - 303.603 ฿ 128 มีในสต็อก
34.0 mm
สีดำ
พ่นสีดำ
2.5 mm
34.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ความกว้างโดยรวม - 42.0 mm | 1.654 in; สังกะสีอัลลอย; สีดำ

20012170E

ช่วงราคา
373.0076 ฿ - 336.6411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    42.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    24.0 mm
  • ความยาวหมุด
    40.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ความกว้างโดยรวม - 42.0 mm | 1.654 in; สแตนเลส; สีดำ

20012250E

ช่วงราคา
323.1091 ฿ - 291.6057 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    42.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    25.0 mm
  • ความยาวหมุด
    40.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความกว้างโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ; สแตนเลส

40012181E

ช่วงราคา
366.5204 ฿ - 330.783 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3615 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    34.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    34.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    18.0 mm
  • ความยาวหมุด
    34.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ความกว้างโดยรวม - 42.0 mm | 1.654 in; สแตนเลส; สีดำ

20012171E

ช่วงราคา
337.1587 ฿ - 304.2811 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
841 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    42.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    24.0 mm
  • ความยาวหมุด
    40.0 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความกว้างโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ; ไนลอน

40020181E

ช่วงราคา
303.603 ฿ - 274.0002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    34.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    34.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    18.0 mm
  • ความยาวหมุด
    34.0 mm