Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - สังกะสีอัลลอย ; แผ่นโครม ; สีเทา ; ความยาวด้ามจับ 89.0 mm | 3.504 in

ด้ามจับแบบหมุนพร้อมตัวเรือนสังกะสีอัลลอยและส่วนล็อกกลับ พร้อมลูกเบี้ยว A3 และแผ่น ชุบโครเมียมสีเทา ลูกเบี้ยวหมุน 90 องศาเพื่อปลดล็อกโดยที่เปิดด้ามจับอยู่
รหัสรายการ:

20023119

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 258.108 ฿
500 + 245.2006 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

25,810.80 ฿

100 x 258.108 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 89.0 mm
ช่วงความหนาแผง 1.0 - 3.0 mm
วัสดุด้ามจับ สังกะสีอัลลอย
วัสดุตัวเรือน สังกะสีอัลลอย
การตกแต่งด้ามจับ แผ่นโครม
สี สีเทา
รูปทรงด้ามจับ วงรี

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา