Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - สังกะสีอัลลอย ; โครเมี่ยมมันเงา ; ธรรมชาติ ; ความยาวด้ามจับ 92.0 mm | 3.622 in

ด้ามจับหมุนแบบตัววัสดุทำจากสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ พร้อมลูกเบี้ยวและชิ้นส่วนยึดเคลือบสังกะสี แต่งงานชุบโครเมียมมันวาว
รหัสรายการ:

20024604

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 122.66 ฿
500 + 116.526 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

12,266.00 ฿

100 x 122.66 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 92.0 mm
ความกว้างของด้ามจับ 24.0 mm
ช่วงความหนาแผง 1.0 - 20.0 mm
วัสดุด้ามจับ สังกะสีอัลลอย
วัสดุตัวเรือน สังกะสีอัลลอย
การตกแต่งด้ามจับ โครเมี่ยมมันเงา
สี ธรรมชาติ
รูปทรงด้ามจับ สีเหลี่ยม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา