Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - สังกะสีอัลลอย ; แผ่นโครม ; ธรรมชาติ ; ความยาวด้ามจับ 85.0 mm | 3.346 in

ด้ามจับหมุนแบบตัววัสดุทำจากสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ พร้อมลูกเบี้ยวและชิ้นส่วนยึดเคลือบสังกะสี แต่งงานชุบโครเมียมมันวาว ไม่รวมปุ่มกดและกุญแจสีขาว
รหัสรายการ:

20024796

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 114.113 ฿
500 + 108.406 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

11,411.30 ฿

100 x 114.113 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 85.0 mm
ความกว้างของด้ามจับ 28.0 mm
ช่วงความหนาแผง 1.0 - 3.0 mm
วัสดุด้ามจับ สังกะสีอัลลอย
วัสดุตัวเรือน สังกะสีอัลลอย
การตกแต่งด้ามจับ แผ่นโครม
สี ธรรมชาติ
สีของปุ่ม สีขาว
รูปทรงด้ามจับ สีเหลี่ยม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา