จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
200 - 1999 | 21.3086 ฿ |
2000 - 7999 | 20.2467 ฿ |
8000 + | 19.234 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
รูปแบบหัว | หัวแบบไม่สามารถปลดออก |
ประเภทรู | ไม่มีรูสกรู |
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | กดยึด |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.276 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 7.0 mm |
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | 250.0 kg |
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | 250.0 kg |
ความยาวโดยรวม | 6.654 in |
ความยาวโดยรวม | 169.0 mm |
ความกว้างสายรัด | 9.0 mm |
ความกว้างสายรัด | 0.354 in |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ