Menu Search

สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - สกรู & กาว ; 4M3

สายรัดนี้ทำจากไนลอน UL94 V-2 สีธรรมชาติ 6/6 และรวมแผ่นกาวสำหรับขันสกรู แผ่นรองมีเทปกาวหนา 0.8 มม. และสามารถยึดได้ด้วยสกรู M2.5 สายเคเบิลนี้สามารถมัดได้ 28.5 มม.
รหัสรายการ:

TOBS-18-01A-RT

4090 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 17.6144 ฿
10000 - 39999 16.7355 ฿
40000 + 15.9011 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

17,614.40 ฿

1000 x 17.6144 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ประเภทรู ไม่มีรูสกรู
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง Screw & Adhesive
ความยาวฐาน 25.9 mm
ความกว้างฐาน 21.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.0 mm
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 8.2 kg
ความยาวโดยรวม 117.1 mm
ความกว้างสายรัด 7.1 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา