Menu Search

สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - x ; 174.6 mm | 6.874 in;3.6 mm | 0.142 in;0.6 mm | 0.024 in

สายรัดเคเบิลนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ 6/6 เกรด UL94-V-2 ติดตั้งหัวยึดเพื่อดันเข้าไปในรูแผง 6.4 มม. และความหนาของแผง 1.6 มม.
รหัสรายการ:

WIT-30RCA-12-M

57 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.4756 ฿
10000 - 39999 3.306 ฿
40000 + 3.1365 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,475.60 ฿

1000 x 3.4756 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี Natural
รูปแบบหัว หัวแบบไม่สามารถปลดออก
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง กดยึด
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 13.0 kg
ความยาวโดยรวม 174.6 mm
ความกว้างสายรัด 3.6 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา