Menu Search

สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัว P ; 168.0 mm | 6.614 in

This releasable tie easily snaps into pre-drilled holes, and can be mounted to installation before final assembly. Eliminates the need for tie mount and fastener.
รหัสรายการ:

WIT-30RRAA-8-M

11025 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.3239 ฿
10000 - 39999 3.1588 ฿
40000 + 3.0027 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,323.90 ฿

1000 x 3.3239 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี Natural
รูปแบบหัว หัว P
ประเภทรู ไม่มีรูสกรู
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง กดยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 13.6 kg
ความยาวโดยรวม 168.0 mm
ความกว้างสายรัด 3.6 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา