Menu Search

สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - กดยึด ; หัววงรี ; 135.0 mm | 5.315 in

สายรัดเคเบิลมีที่ยึดแบบดันเข้าที่ไม่สามารถถอดออกได้นี้ ผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติ
รหัสรายการ:

WIT-50RLA-1

36 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.3462 ฿
10000 - 39999 3.1811 ฿
40000 + 3.0205 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,346.20 ฿

1000 x 3.3462 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี Natural
รูปแบบหัว หัววงรี
ประเภทรู ไม่มีรูสกรู
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง กดยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 22.7 kg
ความยาวโดยรวม 135.0 mm
ความกว้างสายรัด 4.8 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา