จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 4.8855 ฿ |
10000 - 39999 | 4.6401 ฿ |
40000 + | 4.4081 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | Natural |
---|---|
รูปแบบหัว | หัววงรี |
ประเภทรู | ไม่มีรูสกรู |
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | กดยึด |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.252 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 6.4 mm |
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | 50 lbs |
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | 22.7 kg |
ความยาวโดยรวม | 7.874 in |
ความยาวโดยรวม | 200.0 mm |
ความกว้างสายรัด | 0.189 in |
ความกว้างสายรัด | 4.8 mm |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ