สายรัดสายเคเบิลแบบตัวยึดเป็นสายรัดสายเคเบิลและตัวยึดในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าจะทำให้กระบวนการติดตั้งมีความรวดเร็วขึ้น มีให้เลือกทั้งแบบขันสกรู แบบดันเข้า แบบล็อกประกบ แบบหมุด หรือแบบยึดด้วยกาว
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | ความยาวโดยรวม | สี | ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | วิธีติดตั้ง | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5705 ฿ - 1.7445 ฿ | 7746 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
สีดำ
|
18.0 kg
18.0 kg
|
สกรู
|
||
1.6151 ฿ - 1.7846 ฿ | 2900 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
สีดำ
|
22.0 kg
22.0 kg
|
สกรู
|
||
6.6433 ฿ - 7.3661 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
สีดำ
|
55.0 kg
55.0 kg
|
สกรู
|
||
1.6151 ฿ - 1.7846 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
สกรู
|
||
8.187 ฿ - 9.0704 ฿ | 3690 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
สกรู
|
||
2.5833 ฿ - 2.8599 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
สีดำ
|
22.0 kg
22.0 kg
|
สกรู
|
||
9.008 ฿ - 9.9761 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
สีดำ
|
18.0 kg
18.0 kg
|
สกรู
|
||
1.2582 ฿ - 1.392 ฿ | 1800 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
สกรู
|
||
4.3367 ฿ - 4.8051 ฿ | 46 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
สีดำ
|
22.0 kg
22.0 kg
|
สกรู
|
||
2.5833 ฿ - 2.8599 ฿ | 48 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
สีดำ
|
22.0 kg
22.0 kg
|
สกรู
|
||
4.4973 ฿ - 4.9836 ฿ | 11464 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
สกรู
|
||
6.6433 ฿ - 7.3661 ฿ | 3137 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
สกรู
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ