Menu Search

แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - เหล็กกล้า ; ; ธรรมชาติ ; กลม ; ;

ไกลด์ยึดด้วยตะปูนิกเกิลธรรมชาติยึดเข้ากับขาเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างง่ายดายเพื่อป้องกันพื้นและให้การเลื่อนที่ราบรื่น
รหัสรายการ:

550455

3993 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 9.7664 ฿
2000 - 7999 9.2757 ฿
8000 + 8.8117 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

1,953.28 ฿

200 x 9.7664 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี Natural
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า
วัสดุ เหล็กกล้า
วัสดุตะไบ เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 21.0 mm
ความยาวใต้หัว 15.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา