Menu Search

บูตลดความตึงสายไฟเบอร์ออปติก

มีในสต็อก

บูทครอบหัวสายคลายแรงเครียดสายไฟเบอร์ออปติกช่วยป้องกันสายไฟและสายไฟเบอร์จากขอบรูที่ไม่เรียบของแผงระหว่างติดตั้งและใช้งาน ติดตั้งได้อย่างง่ายดายมาก ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือใดๆ

ข้อต่อเหล่านี้ให้การปกป้องกับสายไฟเบอร์ 900 ไมครอนขณะสอดสายเคเบิลและสายไฟผ่านรู นอกจากนี้ ยังกำจัดการหักมุมของสายไฟเบอร์ด้วย ซึ่งสามารถช่วยลดการสูญเสียสัญญาณ ช่วยให้ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

  • วัสดุ: เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ (TPE)
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้ ความหนาแผงสูงสุด ชนิดสายเคเบิล สั่งซื้อ
24.7396 ฿ - 27.4165 ฿ 26744 มีในสต็อก
กลม
1.6 mm
900 ไมครอน
บู้ตไฟเบอร์ - 900 ไมครอน

EFA70-07-001

ช่วงราคา
27.4165 ฿ - 24.7396 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26744 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    กลม
  • วัสดุ
    TPE
  • ชนิดสายเคเบิล
    900 ไมครอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.0 mm