Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 20 - 99 | 145.017 ฿ |
| 100 + | 137.767 ฿ |
| d1 | M2 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 12.0 |
| d2 | 4.0 |
| h1 | 1.6 |
| ขนาด Torx | TX-6 |
| h2 | 1.1 |
| l2 | 0.8 |
| ความต้านทานแรงดึง N | 116 N/mm |
| สี | สีเบจ |
| วัสดุ | PEEK |