Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 + | 32.699 ฿ |
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| รวมฮาร์ดแวร์เสริม | Inserter and Extractor Installation Pin |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 90 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 194 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 90 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 194 °F |
| ความยาวโดยรวม | 28.6 mm |
| ความยาวโดยรวม | 1.126 in |
| ความกว้างโดยรวม | 6.4 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.252 in |
| ความหนาแผง | 1.6 mm |
| ความหนาแผง | 0.063 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ปริมาณแพ็คเกจ | 500 |
| รูปแบบ | 2 |