Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 39.877 ฿ |
| 5000 - 19999 | 37.881 ฿ |
| 20000 + | 35.988 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีขาว |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 90 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 194 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 90 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 194 °F |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 8.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.315 in |
| ความยาวโดยรวม | 38.1 mm |
| ความยาวโดยรวม | 1.5 in |
| ความกว้างโดยรวม | 8.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.315 in |
| ความหนาแผง | 1.6 mm |
| ความหนาแผง | 0.063 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ปริมาณแพ็คเกจ | 500 |
| รูปแบบ | แบบที่ 4 |