| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 4.2519 ฿ |
| 1000 - 3999 | 4.0377 ฿ |
| 4000 + | 3.8325 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | สแตนเลส |
| ชุด | RRP |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 870 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 1598 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -200 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -328 °F |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.094 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 2.4 mm |
| ความยาวโดยรวม | 6.4 mm |
| ความยาวโดยรวม | 0.252 in |
| ความหนาแผง | 0.063 in |
| ความหนาแผง | 1.6 mm |
| วัสดุเต็ม | สแตนเลส 302 |
| ปริมาณแพ็คเกจ | 100 |
| รูปแบบ | Installation Pin for Type 1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ