Menu Search

พินติดตั้ง - 8.0 mm | 0.315 in

พินติดตั้งสำหรับตัวแยก PCB โปรดดูตัวแยก PCB สำหรับรายการที่เข้ากันได้
รหัสรายการ:

RRP-312

4518 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 7.6516 ฿
1000 - 3999 7.2724 ฿
4000 + 6.911 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

765.16 ฿

100 x 7.6516 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ สแตนเลส
ชุด RRP
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 870 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -200 °C
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 2.4 mm
ความยาวโดยรวม 8.0 mm
ความหนาแผง 1.6 mm
วัสดุเต็ม สแตนเลส 302
ปริมาณแพ็คเกจ 100
รูปแบบ Installation Pin for Type 1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา