Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 8.334 ฿ |
| 1000 - 3999 | 7.921 ฿ |
| 4000 + | 7.526 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | สแตนเลส |
| ชุด | RRP |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 1598 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 870 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -328 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -200 °C |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 3.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.126 in |
| ความยาวโดยรวม | 0.374 in |
| ความยาวโดยรวม | 9.5 mm |
| ความหนาแผง | 3.2 mm |
| ความหนาแผง | 0.126 in |
| วัสดุเต็ม | สแตนเลส 302 |
| ปริมาณแพ็คเกจ | 100 |
| รูปแบบ | พินติดตั้งสำหรับประเภท 2 |