| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 34.174 ฿ |
| 5000 - 19999 | 32.467 ฿ |
| 20000 + | 30.838 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วิธีติดตั้ง | แบบกด |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 2.4 mm |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 0.094 in |
| ระยะระหว่างรูยึด | 177.8 mm |
| ระยะระหว่างรูยึด | 7 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 149 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 65 °C |
| ความหนาแผงสูงสุด | 2.3 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.091 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.047 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 1.2 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.252 in |
| ความกว้างโดยรวม | 6.4 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.047 - 0.091 in |
| ช่วงความหนาแผง | 1.2 - 2.3 mm |
| ความกว้างของช่อง | 0.102 in |
| ความกว้างของช่อง | 2.6 mm |
| วัสดุเต็ม | Glass Filled Polyamide |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ