จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 14.4065 ฿ |
1000 - 3999 | 13.6837 ฿ |
4000 + | 13.0011 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วิธีติดตั้ง | คลิปด้านบน |
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 1.6 mm |
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 0.063 in |
ระยะระหว่างรูยึด | 9.1 mm |
ระยะระหว่างรูยึด | 0.358 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
ความหนาแผงสูงสุด | 1.6 mm |
ความหนาแผงสูงสุด | 0.063 in |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ความกว้างโดยรวม | 9.1 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.358 in |
ช่วงความหนาแผง | 0.063 in |
ช่วงความหนาแผง | 1.6 mm |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ