จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
500 - 4999 | 3.5336 ฿ |
5000 - 19999 | 3.3507 ฿ |
20000 + | 3.19 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วิธีติดตั้ง | กดยึด |
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 0.079 in |
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 2 mm |
ระยะระหว่างรูยึด | 1.5 in |
ระยะระหว่างรูยึด | 38.1 mm |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 230 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 110 °C |
ความหนาแผงสูงสุด | 0.079 in |
ความหนาแผงสูงสุด | 2.0 mm |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.02 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.5 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.295 in |
ความกว้างโดยรวม | 7.5 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.02 - 0.079 in |
ช่วงความหนาแผง | 0.5 - 2.0 mm |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ