Menu Search

ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 88.9 mm | 3.5 in

คู่มือการ์ดแนวนอนแบบสแน็ปอินพร้อมสันยึดตามรางซึ่งช่วยยึด PCB ให้เข้าที่ รองรับ PCB ในพื้นที่จำกัด สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94-V2
รหัสรายการ:

RN-350-2

48182 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 10.3554 ฿
5000 - 19999 9.8468 ฿
20000 + 9.3426 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

5,177.70 ฿

500 x 10.3554 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วิธีติดตั้ง กดยึด
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm
ระยะระหว่างรูยึด 76.2 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 90 °C
ความหนาแผงสูงสุด 2.2 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 1.2 mm
ความกว้างโดยรวม 6.4 mm
ช่วงความหนาแผง 1.2 - 2.2 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา