จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
500 - 4999 | 74.5087 ฿ |
5000 - 19999 | 70.7833 ฿ |
20000 + | 67.2452 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
วิธีติดตั้ง | กดยึด |
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 0.062 in |
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 1.6 mm |
ระยะระหว่างรูยึด | 25.4 mm |
ระยะระหว่างรูยึด | 1 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 65 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 149 °F |
ความหนาแผงสูงสุด | 0.091 in |
ความหนาแผงสูงสุด | 2.3 mm |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.047 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 1.2 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.276 in |
ความกว้างโดยรวม | 7.0 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.047 - 0.091 in |
ช่วงความหนาแผง | 1.2 - 2.3 mm |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ