Menu Search

ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความกว้างโดยรวม 7.3 mm | 0.287 in

คู่มือการ์ดความตึงแนวนอนแบบสแน็ปอินพร้อมสันยึดตามรางซึ่งช่วยยึด PCB ให้เข้าที่ รองรับ PCB ในพื้นที่จำกัด ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94-V0
รหัสรายการ:

TCG1-3.925-23

1991 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 32.2038 ฿
5000 - 19999 30.5932 ฿
20000 + 29.0673 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

16,101.90 ฿

500 x 32.2038 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วิธีติดตั้ง กดยึด
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm
ระยะระหว่างรูยึด 92.1 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 130 °C
ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความกว้างโดยรวม 7.3 mm
ช่วงความหนาแผง 1.6 mm
วัสดุเต็ม โพลีคาร์บอนเนต
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา