Menu Search

ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - UL94 V-2 ; ความสูง 39.9 mm | 1.571 in

ล็อคประกบตัวนำการ์ดแนวตั้งด้วยกลอนล็อค สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94-V2
รหัสรายการ:

VMCGLE-31M-01

58843 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.257 ฿
10000 - 39999 3.10 ฿
40000 + 2.942 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,257.00 ฿

1000 x 3.257 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วิธีติดตั้ง Snap In
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm
ความสูง 39.9 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา