| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 103.622 ฿ |
| 1000 - 3999 | 98.444 ฿ |
| 4000 + | 93.52 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีน้ำเงิน |
|---|---|
| วัสดุอินเสิร์ท | ทองเหลือง |
| วิธีติดตั้ง | สกรู |
| วัสดุพิน | อะซีทัล |
| วัสดุสกรู | เหล็กเหนียว |
| วัสดุแหวนรอง | สแตนเลส |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M3 |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 0.079 in |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 2.0 mm |
| ความสูง | 6.299 in |
| ความสูง | 160.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 50 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 122 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -4 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -20 °C |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ