Menu Search

ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - #4-40 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 65.0 mm | 2.559 in

ขันสกรูบนตัวกั้นแนวตั้งการ์ดพร้อมกลไกการล็อคเพื่อยึดตำแหน่งของบอร์ด PCB และป้องกันการถอดโดยไม่ได้ตั้งใจ รายการสินค้านี้มาพร้อมกับสกรูยึดและแหวนรอง มีดกลึงรวมอยู่ในขนาด M3 เท่านั้น
รหัสรายการ:

VMCGN65-440-L

157 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 74.055 ฿
1000 - 3999 70.353 ฿
4000 + 66.835 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

7,405.50 ฿

100 x 74.055 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุอินเสิร์ท ทองเหลือง
วิธีติดตั้ง สกรู
วัสดุพิน อะซีทัล
วัสดุสกรู เหล็กเหนียว
วัสดุแหวนรอง สแตนเลส
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) #4-40
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 2.0 mm
ความสูง 65.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 50 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -20 °C

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา