Menu Search

ตัวถอดแผงวงจร - ความสูงโดยรวม: 16.4 mm | 0.646 in ; ความหนาแผง: 1.6 mm | 0.063 in

ตัวแยก PCB นี้ติดตั้งบนบอร์ดพร้อมขาติดตั้ง RRP-250 ล็อคบอร์ดเมื่อติดตั้งและช่วยในการถอดบอร์ดเมื่อดึงตัวแยก
รหัสรายการ:

R1001-062

174 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 31.6907 ฿
1000 - 3999 30.1024 ฿
4000 + 28.5989 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

3,169.07 ฿

100 x 31.6907 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
รวมฮาร์ดแวร์เสริม Inserter and Extractor Installation Pin
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 90 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความสูงโดยรวม 16.4 mm
ความกว้างโดยรวม 7.4 mm
ความหนาแผง 1.6 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา