| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 31.6907 ฿ |
| 1000 - 3999 | 30.1024 ฿ |
| 4000 + | 28.5989 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| รวมฮาร์ดแวร์เสริม | Inserter and Extractor Installation Pin |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 140 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 284 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -30 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -22 °F |
| ความสูงโดยรวม | 0.654 in |
| ความสูงโดยรวม | 16.6 mm |
| ความหนาแผง | 0.063 in |
| ความหนาแผง | 1.6 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| รูปแบบ | 1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ