Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 23.971 ฿ |
| 5000 - 19999 | 22.769 ฿ |
| 20000 + | 21.632 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ระยะระหว่างรูยึด | 1.252 in |
| ระยะระหว่างรูยึด | 31.8 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ความสูงโดยรวม | 0.87 in |
| ความสูงโดยรวม | 22.1 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.28 in |
| ความหนาโดยรวม | 7.1 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 38.1 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.5 in |
| ความหนาแผง | 0.063 in |
| ความหนาแผง | 1.6 mm |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |