Menu Search

การล็อคขอบ - ; ; 15.9 mm | 0.626 in

รหัสรายการ:

MSCEHCBS-10-01

10483 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.318 ฿
10000 - 39999 3.155 ฿
40000 + 2.997 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,318.00 ฿

1000 x 3.318 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดล็อกขอบ/มุม
ประเภทรูยึด B ตัวยึดแบบหมุด
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 8.3 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา