จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.7885 ฿ |
10000 - 39999 | 2.6457 ฿ |
40000 + | 2.5163 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | Snap-Lock |
ประเภทรูยึด B | ตัวยึดเกลียวตัวเมีย |
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.327 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 8.3 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 3.1 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.122 in |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 22.2 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.874 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ