Menu Search

การล็อคขอบ - ; 9.5 mm | 0.374 in

Screw mount corner edge holding PCB support requires no slots or holes on PCB for maximum packaging density. Can be mounted to the corner or edge of PCB depending on supports orientation. Mounts to chassis with a metal #6 or M3.5 self-tapping screw.
รหัสรายการ:

TCEHCBS-6-01

6555 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.895 ฿
10000 - 39999 2.752 ฿
40000 + 2.612 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,895.00 ฿

1000 x 2.895 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 8.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 3.1 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา