Menu Search

ขายึด PCB - 30% Glass Fibre Polyamide 6 ; 17.0 mm | 0.669 in

ขายึด PCB นี้ผลิตจากใยแก้ว Nylon + 30% และสามารถขันสกรูเข้าที่ได้
รหัสรายการ:

139004000016

19 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 31.775 ฿
1000 - 9999 18.157 ฿
10000 - 39999 17.247 ฿
40000 + 16.389 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,177.50 ฿

100 x 31.775 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ Glass Fiber Nylon 6
ขนาดรู 4.0 mm
ความยาวโดยรวม 17.0 mm
ความกว้างโดยรวม 7.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 6.5 mm
วัสดุเต็ม 30% Glass Fibre Polyamide 6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา