Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - เหล็กกล้า ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in

ตัวป้องกันหกเหลี่ยมเหล็กชุบสังกะสีตัวเมียและตัวเมียนี้ง่ายต่อการขันสกรูและแยกระหว่างแผงวงจร สามารถจับคู่กับสกรูและแหวนรองของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ
รหัสรายการ:

301335141152

1720 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 22.0492 ฿
1000 - 3999 20.9517 ฿
4000 + 19.9032 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

2,204.92 ฿

100 x 22.0492 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การเคลือบผิว แผ่นสังกะสี
วัสดุเต็ม เหล็กเหนียว
วัสดุ เหล็กกล้า
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M3
ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm
ความยาวเกลียวภายใน 10.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm
จบ แผ่นสังกะสี

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา