| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.5342 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.4048 ฿ |
| 40000 + | 2.2888 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.1 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 2.54 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.064 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.63 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.064 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 1.63 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.189 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 4.8 mm |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ