Menu Search

ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

รหัสรายการ:

PST-3-19

12153 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 4999 7.2769 ฿
5000 - 9999 6.9155 ฿
10000 + 6.5675 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,276.90 ฿

1000 x 7.2769 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 2.54 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 110 °C
ความหนาของแผงสูงสุด B 1.63 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงความหนาของแผง B 1.63 mm
ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา