Menu Search

ฐานรับ PCB - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

รหัสรายการ:

PST-4-19

1617723 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 4999 7.976 ฿
5000 - 9999 7.582 ฿
10000 + 7.201 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,976.00 ฿

1000 x 7.976 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 2.54 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 110 °C
ความหนาของแผงสูงสุด B 1.63 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงความหนาของแผง B 1.63 mm
ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา