Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 4.1627 ฿ |
10000 - 39999 | 3.953 ฿ |
40000 + | 3.7567 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 2.54 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.1 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.064 in |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.63 mm |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ช่วงความหนาของแผง B | 0.064 in |
ช่วงความหนาของแผง B | 1.63 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 9.5 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.374 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |