Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PST-7-19
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 4999 | 8.8474 ฿ |
5000 - 9999 | 8.4057 ฿ |
10000 + | 7.9863 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 2.54 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.1 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 230 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 110 °C |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.63 mm |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.064 in |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ช่วงความหนาของแผง B | 1.63 mm |
ช่วงความหนาของแผง B | 0.064 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.437 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 11.1 mm |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |