Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 10.018 ฿ |
| 5000 - 9999 | 9.521 ฿ |
| 10000 + | 9.044 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.1 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 2.54 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 230 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 110 °C |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.63 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.064 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.064 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 1.63 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 14.3 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.563 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |