Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M5

รหัสรายการ:

304535041556

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 137.8857 ฿
250 - 999 130.9837 ฿
1000 + 124.4385 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

3,447.14 ฿

25 x 137.8857 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
จบ สแตนเลส
วัสดุเต็ม สแตนเลส
วัสดุ สแตนเลส
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
ชนิดเกลียว Metric
ประเภท ไม่ตัดส่วนล่าง
ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm
ความยาวเกลียวภายใน 10.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm
ความยาวเกลียว 10.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา