จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
25 - 249 | 43.4783 ฿ |
250 - 999 | 41.3055 ฿ |
1000 + | 39.2398 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
จบ | แผ่นสังกะสี |
---|---|
วัสดุเต็ม | เหล็กกล้า |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
รูปทรงสเปเซอร์ | หกเหลี่ยม |
ชนิดเกลียว | M3 |
ประเภท | ไม่ตัดส่วนล่าง |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 10.0 mm |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.394 in |
ความยาวเกลียวภายใน | 13.0 mm |
ความยาวเกลียวภายใน | 0.512 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 40.0 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 1.575 in |
ความยาวเกลียว | 12.0 mm |
ความยาวเกลียว | 0.472 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ