| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 91.915 ฿ |
| 100 - 399 | 87.317 ฿ |
| 400 + | 82.955 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| จบ | แผ่นสังกะสี |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | เหล็กกล้า |
| วัสดุ | เหล็กกล้า |
| รูปทรงสเปเซอร์ | หกเหลี่ยม |
| ชนิดเกลียว | Metric |
| ประเภท | ไม่ตัดส่วนล่าง |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 13.0 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.512 in |
| ความยาวเกลียวภายใน | 15.0 mm |
| ความยาวเกลียวภายใน | 0.591 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 1.378 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 35.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.551 in |
| ความยาวเกลียว | 14.0 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ