Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; #4-40

ตัวผู้กับตัวเมียเหล็กชุบสังกะสีพร้อมการออกแบบด้วยสกรูเหมาะสำหรับการจับคู่กับข้อต่อ D-Sub
รหัสรายการ:

308302041152

1984 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 17.0835 ฿
1000 - 3999 16.2268 ฿
4000 + 15.4193 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,708.35 ฿

100 x 17.0835 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
จบ แผ่นสังกะสี
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า
วัสดุ เหล็กกล้า
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
ชนิดเกลียว M3
ประเภท ไม่ตัดส่วนล่าง
ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.0 mm
ความยาวเกลียวภายใน 3.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm
ความยาวเกลียว 12.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา