| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 53.732 ฿ |
| 1000 - 3999 | 51.041 ฿ |
| 4000 + | 48.493 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.236 in |
|---|---|
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 6.0 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | Nylon 6;Brass |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 221 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 105 °C |
| ความยาวสเปเซอร์ | 10.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.394 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ความยาวเกลียว | 6.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.236 in |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ 6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ