Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 10.0 mm | 0.394 in

ตัวแยกฉนวนกันความร้อนไนลอนตัวผู้และตัวผู้นี้ให้การแยกไฟฟ้าสำหรับส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนในชุดประกอบ PCB
รหัสรายการ:

MTNSP-M3-10-3

152 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 51.6653 ฿
1000 - 3999 49.0776 ฿
4000 + 46.6282 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

5,166.53 ฿

100 x 51.6653 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะระหว่างส่วนแบบ 6.0 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุ Nylon 6;Brass
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 105 °C
ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวเกลียว 6.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์ 6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา