Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1.000 in

ตัวแยกแบบตัวเมียกับตัวเมีย #6-32 แบบหกเหลี่ยมไนลอน 6/6 นี้มีความยาว 25.4 มม. | 1.000 นิ้ว
รหัสรายการ:

14HTSP010

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 15.6201 ฿
10000 - 39999 14.8393 ฿
40000 + 14.0987 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

15,620.10 ฿

1000 x 15.6201 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ระยะระหว่างส่วนแบบ 6.4 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 90 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา